(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· G70D relay terminal.
Part Number |
---|
G70D-SOC08 DC24 |
G70D-SOC16 DC24 |
G70D-VSOC16 DC24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Representative Standard | Number of Outputs (Point) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,101,676 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 8 | ||
5,148,323 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 16 | ||
4,645,653 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | UL / CSA | 16 |
Loading...Tải…
Type | Slave station | Control Type Network Varieties | Other | Additional Function | Communication Function |
---|---|---|---|---|---|
Connection Terminal | Terminal Block | Mounting Method | Screw mount / DIN mount combination | Internal I/O Common Line Processing (Polarity, Input/Output Types etc.) | NPN compatible |