(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

DRT2 Connector Terminal (Part Number)

DRT2 Connector Terminal
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,608,686VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ultra-compact 16-point and 32-point remote terminals.
[Features]
·Realizes connection with various I/O interfaces in combination with an interface conversion board.
·Width 35 × depth 60 × height 80 mm.
[Applications]
·Terminal unit used for DeviceNet.

 
Part Number
DRT2-ID16ML-1
DRT2-ID16MLX
DRT2-ID32ML-1
DRT2-MD32ML-1
DRT2-OD16ML
DRT2-OD16MLX
DRT2-OD32ML-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Inputs
(Point)
Number of Outputs
(Point)
Internal I/O Common Line Processing (Polarity, Input/Output Types etc.)

6,613,288 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16-PNP compatible

6,733,610 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16-NPN compatible

11,049,125 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 32-PNP compatible

8,240,000 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1616PNP compatible

6,608,686 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -16NPN compatible

6,739,085 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -16NPN compatible

11,908,701 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -32PNP compatible

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Slave station Control Type Network Varieties DeviceNet Additional Function Input/Output / Communication Function
Connection Terminal Terminal block/connector Mounting Method Screw mount / DIN mount combination Representative Standard CE / UL / CUL / CSA