(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CJ series high speed counter unit (Part Number)

CJ series high speed counter unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,340,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

CJ Series High Speed Counter Unit

 
Part Number
CJ1W-CT021
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

14,340,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Input Format DC input Connection Terminal Connector Representative Standard CE / UL / CUL / CSA
Current Consumption(A) 0.28 Name High Speed Counter Unit Note Pulse Input: 2. Input voltage: DC 5 V, 12 V or 24 V. (However, Up to One Each for 5 V and 12 V)

Please check the type/dimensions/specifications of the part CJ1W-CT021 in the CJ series high speed counter unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CJ1W-CT021 trong chuỗi CJ series high speed counter unit.