(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
KE1 / KM1 / KM-N2-FLK optional current transformer.
Part Number |
---|
KM20-CTF-5A |
KM20-CTF-50A |
KM20-CTF-100A |
KM20-CTF-200A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Rated Primary Current (A) |
---|---|---|---|---|---|
1,121,065 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | ||
1,121,065 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | ||
1,250,550 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | ||
1,470,470 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 |
Loading...Tải…
Mounting | Split Type | Type | Current Transformer (CT) |