(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Voltage detector that can be used for a broad range of applications
[Features]
· Ultimate AC low-voltage version.
· Detector is equally sensitive whether working bare or coated.
· Detection possible from above the cord.
· Equipped with new integrated circuitry.
· Available in three colors
Rated Voltage(V) | 34500 | Operating voltage range (min)(V) | AC3000 | Operating voltage range (max)(V) | AC34500 |
---|---|---|---|---|---|
Detection display | Sound and light-emitting type | Features | Telescopic |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HST-30 in the Electricity detector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HST-30 trong chuỗi Electricity detector.