(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Power Strip, Front Outlets with Surge Protector (Part Number)

Power Strip, Front Outlets with Surge Protector
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      149,035VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
ELPA front power strip - rated capacity: AC 125 V 15 A. Total: up to 1,500 W. Number of outlets: 3. For indoor use only. Color: white

 
Part Number
A-350SB(W)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

149,035 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Plug shape A-2 Socket shape A-2 socket Number of Insertion Openings/Split Openings 3
Function Tracking prevention / Lightning Surge Color White Rated Current(A) 15
Rated Voltage(V) 125

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-350SB(W) in the Power Strip, Front Outlets with Surge Protector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-350SB(W) trong chuỗi Power Strip, Front Outlets with Surge Protector.