(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
R03 Series Connector Dust Proof Cap (Part Number)

R03 Series Connector Dust Proof Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      313,374VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Anti-dust cap to prevent contamination with foreign matter, and protect the connection part. Special dust proof cap for small screw-type connector "R03 series".

Part Number
R03-CR8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

313,374 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Connector Circular Connector Chain/Wire Yes Material Metal
Color Other Protection Function (Environmental Resistance) Other Specifications For panel mount
Number Of Cores(Core) 12 Type Dust proof cap for R03

Please check the type/dimensions/specifications of the part R03-CR8 in the R03 Series Connector Dust Proof Cap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R03-CR8 trong chuỗi R03 Series Connector Dust Proof Cap.