(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
K-2605 (Part Number)

K-2605
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      54,948VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ K-2605, a small mold knob with an indicator line
・ Made in Japan

 
Part Number
K-2605
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

54,948 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Knob Main Body Material Phenol Color Black
Outer Diameter(φ) 14 Internal Diameter(φ) 6.1 Conforming tools Slotted screwdriver
Set Screw M3.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-2605 in the K-2605 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-2605 trong chuỗi K-2605.