(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

F-240-N (Part Number)

F-240-N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      122,411VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

F-240-N is an electric shock preventative type for single-action mounting to panels. UL, C-UL standard product. A safe and reliable product made in Japan.

Features

●Electric shock prevention type.
●It is a product that acquired UL standard, CSA standard.

Specification

●Circuit Voltage(V):250
●Circuit Current(A):10
●L x W(mm):51 x 18.0
●SPQ(piece):25
●Insulation Resistance: DC500V, 100MΩ or more
●Voltage Resistance: AC2000V(1min) 
●Applicable Fuse Tube: 6.4 x 30/6.35 x 30/6.35 x 31.8mm 
●Solder Dual Purpose 187 Tab Terminal(t0.5)

Materials

●Main Body: Phenol(UL94V-0) 
●Knob: P.B.T(UL94V-0)
Part Number
F-240-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

122,411 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Size φ 6.4 × 30 mm/6.35 × 30 mm/6.35 × 31.8 mm Mounting Type Panel Mount Rated Current(A) 10
Rated Voltage(V) 250 Insulation Resistance(V) DC500 Main insulation material (Main body) Phenol (UL94V-0)
Main insulation material (knob) P.B.T.(UL94V-0) Terminal metal fittings Solder area combination 187 tab terminal (t0.5) Type Screw type/one-touch mounting/electric shock prevention type
Main Body Color Black Acquisition of Standard Approval UL/C-UL Special notes Cylindrical type
Mounting Plate Thickness(mm) 1–2

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-240-N in the F-240-N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-240-N trong chuỗi F-240-N.