(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TJ-563 Series【1-5 Pieces Per Package】 (TJ-563-G)

TJ-563 Series (TJ-563-G)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,923VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Standard banana jack, TJ-563 series
・ Made in Japan, available in a wide selection of 6 colors
・ Compatible with TJ-560 and TJ-2167

Features

●Socket for banana plug. 6 Colors Variation

Usage

●Can be used for various tests/experiments.

Specification

●Rated:30V-3A
●Voltage Resistance: AC500V(1 min)
●Insulation Resistance: DC500V/50MΩ or more

Materials

●Main Insulation Material: Poly Carbonate
Part Number
TJ-563-G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

46,923 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -Green

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Banana Socket Mounting Plate Thickness(mm) 2.5(MAX) Rated Voltage(V) 30
Rated Current(A) 3 Withstand Voltage(V) AC500 Insulation resistance(V) DC500
Main insulation material Polycarbonate Panel mounting method Nut tightener Conforming products TJ-560, TJ-2167

Please check the type/dimensions/specifications of the part TJ-563-G in the TJ-563 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TJ-563-G trong chuỗi TJ-563 Series.

Products like this...

Part Number
TJ-563-B
TJ-563-BL
TJ-563-R
TJ-563-W
TJ-563-Y
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

58,080 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Black

46,923 VND

3 Piece(s) 4 Day(s) or more -Blue

58,080 VND

4 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Red

290,400 VND

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

1 Pack(s) 10 Day(s) 10[Other] White

58,080 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Yellow