(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TJ-2167 Series (TJ-2167-B)

TJ-2167 Series (TJ-2167-B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      57,681VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Banana plug compatible with TJ-4 and TJ-563
・ There are red and black colors, made in Japan

 
Part Number
TJ-2167-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

57,681 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Banana Plug Rated Voltage(V) 30 Rated Current(A) 3
Withstand Voltage(V) AC500 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material High Impact Styrene
Conforming products TJ-4/TJ-563

Please check the type/dimensions/specifications of the part TJ-2167-B in the TJ-2167 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TJ-2167-B trong chuỗi TJ-2167 Series.

Products like this...

Part Number
TJ-2167-R
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

57,681 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Red