(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Nylon Tip Jack, TJ-10-A series
・ Compatible with TJ-2090 and TJ-2P
・ Available in red and black, made in Japan
Classification | Pin socket | Rated Voltage(V) | 30 | Rated Current(A) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 | Main insulation material | Nylon 6 |
Panel mounting method | Nut tightener | Conforming products | TJ-2-P/TJ-2090 |