(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-6500-16 Series

T-6500-16 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      225,015VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 125V-30A.
· 16 mm terminal with removable knob, T-6500-16 series.
· Colors available in red and black, this is a safe product made in Japan.

 
Part Number
T-6500-16-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

225,015 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Mounting Plate Thickness(mm) 1.5–3 Rated Voltage(V) 125
Rated Current(A) 30 Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500
Main insulation material Phenol Panel mounting method Nut tightener Note The knob is removable.

Please check the type/dimensions/specifications of the part T-6500-16-B in the T-6500-16 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-6500-16-B trong chuỗi T-6500-16 Series.