(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Clips with wide color variations and ideal for continuity check, etc., C-4-L Series
・ 30 V-7 A, made in Japan
Loading...Tải…
Classification | Alligator Clip | Rated Voltage(V) | 30 | Rated Current(A) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Withstand Voltage(V) | AC500 | Insulation resistance(V) | DC500 | Main insulation material | P.V.C. |
Main Body Material | Brass |