(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vinyl Grip for Controller Box (Part Number)

Vinyl Grip for Controller Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      133,572VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Resin vinyl handle for control box. [Load Capacity (kg)]40

 
Part Number
TH-1
TH-1B
TH-S1
TH-S1B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor/Surface treatment W
(mm)

137,290 VND

1 Piece(s) Same day Black (bracket: chrome plating)196

179,281 VND

1 Piece(s) Same day Black (bracket: black coating)196

133,572 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Black (bracket: chrome plating)176

182,540 VND

1 Piece(s) Same day Black (bracket: black coating)176

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type handle H(mm) 25.5 D(mm) 11
Material Resin