(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cap for The TC 1.25–5.5 Series【500-1,000 Pieces Per Package】 (Part Number)

Cap for The TC 1.25–5.5 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      621,591VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· VC cap (cap for BT 0.75)

 
Part Number
VC1.25
VC2
VC5.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Crimped part diameter
(mm φ)
Applicable terminal Packaging Quantity
(Piece)

1,123,300 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 16.52.0TC 1.25 series1000

1,124,505 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 192.0TC 2 series1000

621,591 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

Same day 162.8TC 3.5/5.5 Series500

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cap Color Transparent