(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The RT series is an ultra small terminal block series; available in a number of variations. Despite its small size, it includes a wide and easy to see name plate with a width of 10 mm.
Supported products | RTK-10M-□P | Specifications | Intermediate plate | Number with packs(Piece) | 200 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part RT-10M in the Ultra Small Terminal Block RT Series - Accessories series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RT-10M trong chuỗi Ultra Small Terminal Block RT Series - Accessories.