(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Re-Starting Relay UA-DL2 Series (Part Number)

Re-Starting Relay UA-DL2 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,416,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Loading unit auto restart relay for short-term voltage drop power failures.

Part Number
UA-DL2 AC240V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,416,250 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Model name Momentary stop restart relay Rated Voltage(V) AC200 to 220, 220 to 240

Please check the type/dimensions/specifications of the part UA-DL2 AC240V in the Re-Starting Relay UA-DL2 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UA-DL2 AC240V trong chuỗi Re-Starting Relay UA-DL2 Series .