(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gasket, SSM-G Series (Part Number)

Gasket, SSM-G Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      113,373VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
- SSM/SLM Dedicated Gasket (SSM-G)

 
Part Number
SSM-G1215
SSM-G1515
SSM-G1522
SSM-G2020
SSM-G2028
SSM-G2233
SSM-G3040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
D
(mm)

113,373 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10116146

124,128 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10146146

141,660 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10146216

166,361 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10196196

216,161 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10196276

262,378 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10216326

414,571 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10296396

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material EPDM Dimension: Thickness/Depth(mm) 5 Color specifications/surface treatment Black
t(mm) 5.0 Material EPDM