(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Applicable model: DT-510, measurement range: -40 to 800°C, sheath type standard: JIS, probe length mm: 150, lead length mm: 950 (including connector)
[Features]
· Standard: JIS thermocouple K-type class 2 (former 0.75 class) compliant.
· Accuracy: ±0.75% or 2.5°C, whichever is greater.
Applicable Model | DT-510 | Measuring Range(°C) | -50 to 800 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part DT-510A in the Sensor Probe (DT-510A) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DT-510A trong chuỗi Sensor Probe (DT-510A).