(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shaft【10 Pieces Per Package】 (SF3-10)

Shaft (SF3-10)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      354,943VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A shaft for use when using terminal blocks as a fully assembled direct mounting assembly terminals.

Part Number
SF3-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShaft
(φ x mm)

354,943 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 103 x 1000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Supported products For all terminal blocks Material Iron Number with packs(Piece) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part SF3-10 in the Shaft series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SF3-10 trong chuỗi Shaft.

Products like this...

Part Number
SF4-10
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShaft
(φ x mm)

354,943 VND

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

1 Pack(s) 4 Day(s) or more 104 x 1000