(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2-Pin Conversion Adapter (HS-32) (Part Number)

2-Pin Conversion Adapter (HS-32)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      143,308VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optional parts for temperature control type soldering iron HS-51.
[Features]
・ Rating: 15 A/125 V
[Applications]
・ Used for conversion from 3-pin plug to 2-pin plug

 
Part Number
HS-32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

143,308 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC Outlet/Inlet Related Product (Rated) Color Dark Gray Specifications 3 pin → 2 pin conversion

Please check the type/dimensions/specifications of the part HS-32 in the 2-Pin Conversion Adapter (HS-32) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HS-32 trong chuỗi 2-Pin Conversion Adapter (HS-32).