(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

PAL-UE Series Transformer for Use in Japan (Part Number)

PAL-UE Series Transformer for Use in Japan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,401,925VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

PAL-UE series. Transformer that can be used on overseas' electronics 220 to 230V while traveling in Japan. More compact and lighter than other brand because we used toroidal core.

 
Part Number
PAL-1000UE
PAL-1500UE
PAL-500UE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)

5,192,019 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 113580175

7,190,297 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.514588180

4,401,925 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.5112070170

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/single-winding Primary voltage(V) AC100 Secondary voltage(V) AC220 to 230
Shield presence NA With/without Case Available Input plug shape Flat pin/A2