(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

AG-A Series (Part Number)

AG-A Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,349,421VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

AG-A series. Can be applied for input 110 to 130V, 220 to 240V output 100V, 220 to 240V.

 
Part Number
AG-120A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,349,421 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/single-winding Capacity(kVA) 0.12 Primary voltage(V) AC110~130-220~240
Secondary voltage(V) AC100-220 to 240 Shield presence NA With/without Case Available
Dimension vertical(mm) 52 Dimension width(mm) 75 Dimension depth(mm) 108

Please check the type/dimensions/specifications of the part AG-120A in the AG-A Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AG-120A trong chuỗi AG-A Series.