(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Transformer NSR Series (Part Number)

Transformer NSR Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      360,823VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Single phase transformer / P-type terminal block, primary voltage 200V 220V 240V secondary voltage 100V 115V

 
Part Number
NSR-10L
NSR-20L
NSR-50L
NSR-500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Input/output terminal shape Height
(mm)
Dimension width
(mm)
Depth
(mm)
Primary voltage range

360,823 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.01[Other] Lug type (BL type)435044AC200-220

445,380 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.02[Other] Lug type (BL type)526050AC200-220

630,126 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.05[Other] Lug type (BL type)607063AC200-220-240

2,456,610 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.5[Screw terminal block] Terminal block type (P)120120120AC200-220-240

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/single-winding Primary voltage(V) 200 Secondary voltage(V) 100
Shield NA Insulation type A With/without Case NA
Secondary voltage range AC100-115