(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Rail Compatible Terminal Block, VTC Series【100 Pieces Per Package】

Rail Compatible Terminal Block, VTC Series
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      1,081,318VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The VTC series uses a spring pressure wiring method which guarantees results, high reliability, and that it will not come loose due to vibrations.
· Simply insert single wire or, in the case of rod crimped types, regular electrical wire to complete connection.

Part Number
VTC-501 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,081,318 VND

735,296 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screwless Mounting Method DIN rail mount Parts/Completed products Individual parts
Number of Poles(Pole) 1 Number of input/outputs 1 to 1 Rated current (JIS)(A) 15
Rated current (UL)(A) 10 Features Compatible with DIN35 mm rail Pitch Between Terminals(mm) 5
Cover (accessory) NA Nameplate (included) NA Passage Applicable
Screw-up NA Standard JIS/UL/CSA/TUV Rated current (TUV)(A) 15
Rated current (CSA)(A) 15 Rated Voltage(V) AC/DC300 Number with packs(Piece) 100
Dimension length(mm) 34 Dimension width(mm) 5 Dimension thickness(mm) 34.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part VTC-501 in the Rail Compatible Terminal Block, VTC Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VTC-501 trong chuỗi Rail Compatible Terminal Block, VTC Series.