(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

PTU Series Rail-Compatible Terminal Block

PTU Series Rail-Compatible Terminal Block

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,530VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· A highly popular series with superior operability. Helps reduce the amount of time spent on wiring work.
· Uses captive screws to prevent loosening.
· Main body and side plates made of highly flame-retardant (UL94V-0) UL-certified resin.
· Mountable on IEC 35 mm rail (DIN 35 mm rail).
· All models are UL standard compliant and have obtained TUV certification.
· Intermediate plates can be mounted or removed without any tools.

Part Number
PTU-10
PTU-20
PTU-30
PTU-40
PTU-80
PTU-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew Size Rated current (JIS)
(A)
Rated current (UL)
(A)
Pitch Between Terminals
(mm)
Passage Standard Rated current (TUV)
(A)
Rated current (CSA)
(A)
Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension thickness
(mm)

13,530 VND

1 Piece(s) Same day 10M3151516ApplicableJIS/UL/CSA/TUV151537735.5

14,038 VND

1 Piece(s) Same day 10M3.5221916ApplicableJIS/UL/CSA/TUV221937835.5

15,737 VND

1 Piece(s) Same day 10M4302718ApplicableJIS/UL/CSA/TUV3027401038

17,704 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 10M4403518ApplicableJIS/UL/CSA/TUV4035411138

24,196 VND

1 Piece(s) Same day 10M5756821ApplicableJIS/UL/CSA/TUV7568461444

59,486 VND

1 Piece(s) Same day 10M6959527FailJIS/UL/TUV95NA541953
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew Size Rated current (JIS)
(A)
Rated current (UL)
(A)
Pitch Between Terminals
(mm)
Passage Standard Rated current (TUV)
(A)
Rated current (CSA)
(A)
Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension thickness
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Mounting Method DIN rail mount Parts/Completed products Individual parts
Number of Poles(Pole) 1 Number of input/outputs 1 to 1 Cover (accessory) NA
Nameplate (included) NA Screw-up Available Rated Voltage(V) AC/DC600
Close

Comparison list