(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lateral Plate for AT Series 200/300/400/500/600

Lateral Plate for AT Series 200/300/400/500/600
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,101VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An accessory side plate for AT series 200/300/400/500/600 terminal blocks.

[Features]
· An end plate for making terminals into modularized units.
· Use by mounting to the side surface of intermediate plates.

Part Number
C-O
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

46,101 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Supported products AT-200/300/400/500/600 Specifications Side board Mounting Method For direct mounting/rail mounting combination

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-O in the Lateral Plate for AT Series 200/300/400/500/600 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-O trong chuỗi Lateral Plate for AT Series 200/300/400/500/600.