(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Lightweight type with Rogowskii coil
[Features]
· Lightweight design AC1000A measurement.
· Extremely lightweight due to air-core Rogowskii coil in the clamp part.
· Uses large, easy-to-press hold buttons and a large, easy-to-see LCD.
· Besides measurements up to AC1000A, it also includes functionality for measuring DCV, ACV and Ω.
IEC standard CAT.Ⅲ | CAT Ⅲ 600V | CE-Compliant | ○ | CTφ | 42mm |
---|---|---|---|---|---|
AC / DC | AC-dedicated | Measuring range (1) | 400m/4/40/400/600V | Measuring range (2) | 400m/4/40/400/600V |
Measuring range (3) | 400/4 k/40 k/400 k/4 M/40 MΩ | Measuring range (Others) | 400/1000A |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DCL1000 in the Clamp meterDCL1000 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCL1000 trong chuỗi Clamp meterDCL1000.