(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Thermographic paper for DPU-414 digital printer (10 rolls)
Division | Measuring Instrument Options | Applicable Measuring Instrument | For Noise Meter | Type | Thermal Recording Paper |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 winding | Compatible Model | Exclusively for Digital Printer |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CX-050B in the Sound Level Meter Thermographic Paper CX-050B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CX-050B trong chuỗi Sound Level Meter Thermographic Paper CX-050B.