(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Peripheral speed ring for handheld tachometer. (for mm/s)
[Features]
・ Diameter: 19.1 mm
・ Circumference 60 mm
・ Width 3.4 mm
Division | Measuring Instrument Options | Applicable Measuring Instrument | Optional Part For Tachometer/Speedometer | Type | Peripheral Speed Ring |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Model | Circumferential Speed Ring (mm/s) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KS-100 in the Optional Part for Tachometer/Speedometer KS-100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KS-100 trong chuỗi Optional Part for Tachometer/Speedometer KS-100.