(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Shock/vibration resistant type with ball bearing and an extended spindle slide life compared to conventional products.
· Measurement range of 30 mm at a resolution of 10 μm.
Type | Vibration-resistant type | Shock-Resistant(m/s2) | 1470 | Vibration-Resistant(m/s2) | 147 |
---|---|---|---|---|---|
Measuring Range | 30mm | Resolution(μm) | 10 | Operating Temperature Range(°C) | 0 to +40 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GS-6730A in the Linear Gauge Sensor GS-6730 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GS-6730A trong chuỗi Linear Gauge Sensor GS-6730.