(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Linear Gauge Sensor GS-1830

Linear Gauge Sensor GS-1830
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,928,688VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· General-purpose type with ball bearing and an extended spindle slide life compared to conventional products.
· Measurement range of 30 mm at a resolution of 1 μm.

 
Part Number
GS-1830A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

16,928,688 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type General Purpose Shock-Resistant(m/s2) 980 Vibration-Resistant(m/s2) 98
Measuring Range 30mm Resolution(μm) 1 Operating Temperature Range(°C) 0 to +40

Please check the type/dimensions/specifications of the part GS-1830A in the Linear Gauge Sensor GS-1830 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GS-1830A trong chuỗi Linear Gauge Sensor GS-1830.