(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Double Connector Body Retaining 15 A × 2 Ports (without Cable) (Part Number)

Double Connector Body Retaining 15 A × 2 Ports (without Cable)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      763,773VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This retainer 15 A x 2-port connector body used with end terminals can branch up to two loads simultaneously.

[Features]
· Cable connector body that uses chloroprene rubber is used on the cover for branching with superior durability.
▪ With a terminal block for a feed that can handle a power supply connection of 3.5 mm22, and 5.5 mm22.

Part Number
7113GRZ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

763,773 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Socket shape A-3 retain prevention Number of Insertion Openings/Split Openings 2 Rated Current(A) 15
Rated Voltage(V) 125 Supported countries (standards) Japan (PSE) Number Of Cores 3

Please check the type/dimensions/specifications of the part 7113GRZ in the Double Connector Body Retaining 15 A × 2 Ports (without Cable) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7113GRZ trong chuỗi Double Connector Body Retaining 15 A × 2 Ports (without Cable).