(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Electric Slider, EZS Series

Electric Slider, EZS Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,904,935VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

The EZS Series is a compact, high stiffness, simple dust-proof electric slider.
Equipped with AlphaStep AZ Series and AR Series in the motor part. High response, low vibration, and movement without hunting, which are unique to stepper motors, are realized with an electric slider.
[Features]
・ High stiffness and low profile guide
・ Space saving by the folded motor
・ Simple dust-proof structure prevents foreign object from entering and suppresses dust generation
・ Cleanroom compatible

外形図

電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応

電動スライダ EZSシリーズ 電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応外形図

*1 モーターケーブルの引き出し方向は、90°ごとの4方向に変更が可能です。
*2 押し当て原点復帰時は、テーブルがメカ限界位置まで移動します。
*3 オプション(別売)のセンサセット使用時は、原点位置が異なります。
*4 [  ]は電磁ブレーキ付の値です。

  • 上図は、クリーンルーム対応の場合となります。ストレートタイプの場合は吸引継手がありません。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

EZS3:幅54mm×高さ50mm ストレートタイプ/折返しタイプ/クリーンルーム対応 AC電源入力

電動スライダ部仕様

リードmm126
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なしなし
駆動方式ボートねじ
繰り返し位置決め精度mm±0.02
最小移動量mm0.01
走り平行度mm0.03
許容モーメント動的許容モーメントN・mMP:4.2  MY:4.2  MR:10.5
静的許容モーメントMP:26.4  MY:26.4  MR:52.0
可搬質量水平kg~7.5~15
垂直~3.5-~7-
推力N~43~86
押し当て力N100200
保持カN70140[125]
ストローク別最高速度50~500mmmm/s800400
550mm650320
600mm550270
650mm460220
700mm400200
  • [ ]内は折返しタイプの値です。
  • 非通電時には保持力が失われるため、垂直方向での積載物および外力が保持できません。垂直方向の駆動にご使用の場合は、電磁ブレーキ付をお選びください。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

規格表

電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応

電動スライダ EZSシリーズ 電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応規格表

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

Part Number
EZSM3CLD005ARAC
EZSM3CLD005AZAC
EZSM3CLD050AZAC
EZSM3CLD050AZAK
EZSM3CLD055ARAC
EZSM3CRD010AZAC
EZSM3CRD040AZAK
EZSM3D005ARAK
EZSM3D005AZAK
EZSM3D010ARAK
EZSM3D010AZAC
EZSM3D010AZAK
EZSM3D015ARAC
EZSM3D015ARMC
EZSM3D015AZAC
EZSM3D015AZAK
EZSM3D020ARAC
EZSM3D020ARAK
EZSM3D020AZAC
EZSM3D020AZAK
EZSM3D025AZAC
EZSM3D025AZAK
EZSM3D030ARAC
EZSM3D030AZAC
EZSM3D030AZAK
EZSM3D040AZAK
EZSM3D045ARMK
EZSM3D045AZAC
EZSM3D050ARAC
EZSM3D050ARAK
EZSM3D050AZAC
EZSM3D050AZAK
EZSM3D055AZAK
EZSM3D065AZAK
EZSM3D070ARAK
EZSM3D070AZAK
EZSM3D070AZMC
EZSM3E005ARAK
EZSM3E005ARMK
EZSM3E005AZAK
EZSM3E005AZMC
EZSM3E005AZMK
EZSM3E010ARAK
EZSM3E010ARMK
EZSM3E010AZAC
EZSM3E010AZAK
EZSM3E015ARMK
EZSM3E015AZAC
EZSM3E015AZMK
EZSM3E020ARMK
EZSM3E020AZMC
EZSM3E020AZMK
EZSM3E025AZAC
EZSM3E025AZAK
EZSM3E025AZMK
EZSM3E030ARMK
EZSM3E030AZAK
EZSM3E030AZMC
EZSM3E030AZMK
EZSM3E035AZAK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Input Power Supply Max. Thrust Force Range
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Table Width W1
(mm)
Electromagnetic Brake Max. Thrust Force
(N)
Motor Mounting Direction Slider size
(mm)
On-Board Motor Motor Part Shape Suction Fitting Direction

18,974,326 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 505.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaftSuction fitting left direction

23,133,406 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) or more 505.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaftSuction fitting left direction

26,173,200 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5005.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaftSuction fitting left direction

24,507,155 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaftSuction fitting left direction

22,737,515 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 5505.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007265054No43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaftSuction fitting left direction

21,762,128 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1005.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaftSuction fitting right direction

25,420,561 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 4005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaftSuction fitting right direction

13,904,935 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 505.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-

19,662,633 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 505.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

13,921,365 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 1005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-

18,495,143 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1005.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

19,691,876 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

15,247,875 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 1505.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-

21,144,515 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 1505.1~10.07.52.1~5.03.5AC Single-Phase 200-230V0~1007280054Presence43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-

19,164,970 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1505.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

20,415,271 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1505.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

16,285,436 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 2005.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-

14,607,621 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 2005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-

20,444,513 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 2005.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

20,444,513 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 2005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

21,167,910 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 2505.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

21,167,910 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 2505.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

17,038,071 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 3005.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-

21,197,151 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 3005.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

19,867,656 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 3005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

21,949,788 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 4005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

22,698,528 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 4505.1~10.07.52.1~5.03.5DC24V/DC48V0~1007260054Presence43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-

22,673,186 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 4505.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

17,323,071 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 5005.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-

17,843,345 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 5005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-

22,702,426 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5005.1~10.07.5--AC Single-Phase 200-230V0~1007280054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

22,702,426 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

23,425,823 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5505.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007260054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

24,178,460 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 6505.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007246054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

19,348,621 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 7005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007240054No43StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-

24,207,701 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 7005.1~10.07.5--DC24V/DC48V0~1007240054No43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

29,099,923 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 7005.1~10.07.52.1~5.03.5AC Single-Phase 200-230V0~1007240054Presence43StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesWith electromagnetic brake-

14,803,553 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 5010.1~20.015--DC24V/DC48V0~1007230054No86StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-

18,492,951 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 5010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-

19,662,633 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5010.1~20.015--DC24V/DC48V0~1007230054No86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

24,554,855 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5010.1~20.0155.1~10.07AC Single-Phase 200-230V0~1007240054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesWith electromagnetic brake-

24,554,855 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesWith electromagnetic brake-

14,832,795 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 10010.1~20.015--DC24V/DC48V0~1007230054No86StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesSingle axis shaft-

18,509,383 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 10010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-

19,691,876 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 10010.1~20.015--AC Single-Phase 200-230V0~1007240054No86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

19,691,876 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 10010.1~20.015--DC24V/DC48V0~1007230054No86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

19,179,210 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 15010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-

20,415,271 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 15010.1~20.015--AC Single-Phase 200-230V0~1007240054No86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

25,307,493 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 15010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesWith electromagnetic brake-

19,195,640 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 20010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-

25,336,736 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 20010.1~20.0155.1~10.07AC Single-Phase 200-230V0~1007240054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesWith electromagnetic brake-

25,336,736 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 20010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesWith electromagnetic brake-

21,167,910 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 25010.1~20.015--AC Single-Phase 200-230V0~1007240054No86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

21,167,910 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 25010.1~20.015--DC24V/DC48V0~1007230054No86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

26,060,131 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 25010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesWith electromagnetic brake-

21,222,493 VND

1 Piece(s) 29 Day(s) 30010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AR SeriesWith electromagnetic brake-

19,867,656 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 30010.1~20.015--DC24V/DC48V0~1007230054No86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-

24,460,055 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 30010.1~20.0155.1~10.07AC Single-Phase 200-230V0~1007240054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesWith electromagnetic brake-

24,460,055 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 30010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V0~1007230054Presence86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesWith electromagnetic brake-

21,920,546 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 35010.1~20.015--DC24V/DC48V0~1007230054No86StraightWidth 54 × Height 50AZ SeriesSingle axis shaft-
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Input Power Supply Max. Thrust Force Range
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Table Width W1
(mm)
Electromagnetic Brake Max. Thrust Force
(N)
Motor Mounting Direction Slider size
(mm)
On-Board Motor Motor Part Shape Suction Fitting Direction

Loading...Tải…

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Slider Drive Method Rolled Ball Screw Main Body, Peripheral Components Caster
Guide Presence Position Detection Absolute I/O Module No
Operating Environment Standard Cable No Noise Filter No
Driver Type Pulse Train Input Type Product Type Individual actuator
Close

Comparison list