(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TP3600 Series (Plate/ LDP Wheel/ 65Kg - 80Kg) (Part Number)

TP3600 Series (Plate/ LDP Wheel/ 65Kg - 80Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      61,924VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・Unique Double Race Way Structure
・Vibration-resistant Seal Attachment
・Zinc Plating Product
・Elegant Appearance
・Heat Treatment (Excluding #01 stem)
【Usage】
・Delivery Equipment for Hospitals or Restaurants
・Light Weight Product Delivery Equipment
・Other Industrial Delivery Equipment
・Hospital Dressing Car Delivery Equipment

 
Part Number
TP3630-01-LDP
TP3630-01-LDP-TLB
TP3630R-LDP
TP3640-01-LDP
TP3640-01-LDP-TLB
TP3640R-LDP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Dia. D
(Ø)

82,878 VND

50 Piece(s) 19 Day(s) 76

99,454 VND

50 Piece(s) 19 Day(s) 76

61,924 VND

50 Piece(s) 19 Day(s) 76

93,199 VND

36 Piece(s) 19 Day(s) 102

110,088 VND

36 Piece(s) 19 Day(s) 102

63,488 VND

36 Piece(s) 19 Day(s) 102

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Width B(mm) 25 Wheel Material Light Duty Plastic