(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dovetail Rack,Pinion X Axis Manual Stage (Part Number)

Dovetail Rack,Pinion X Axis Manual Stage
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,436,514VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

STP: Industry’s Rising Champion in Manual Stage

Part Number
STP-DX-40R
STP-DX-60R
STP-DX-60RD
STP-DX-80R
STP-DX-80RD
STP-DX-90R
STP-DX-90RD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStage Surface Size
(mm)
Product Thickness
(mm)
Travel Distance
(mm)
Load Resistance
(kgf)
Movement Guide Type Weight
(kg)

2,436,514 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x4030±10.02.5Dovetail, Screw0.25

2,523,291 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x6038±153Dovetail Rack&Pinion0.3

2,436,514 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x6038±153Dovetail Rack&Pinion0.33

2,610,071 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x8038±303Dovetail Rack&Pinion0.4

2,523,291 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x8038±303Dovetail Rack&Pinion0.4

2,696,847 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x9038±304Dovetail Rack&Pinion0.4

2,696,847 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x9038±304Dovetail Rack&Pinion0.43

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Travel Guide Dovetail Slide Parallelism 0.3 Travel Parallelism 0.02
Material AL After Treatment Black Anodized