(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Z-Axis Cross Roller Type Bearing Manual Stage (Part Number)

Z-Axis Cross Roller Type Bearing Manual Stage
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,495,505VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Caution]
·The Photograph may be different from the real object. Please Refer to the Drawings for Details.

Part Number
D3-100
D4-100
D4-101
D6-100
D6-101
D8-100
D8-101
D9-100
D9-101
D12-100
D12-101
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,495,505 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

6,736,010 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

6,736,010 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

6,736,010 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

6,736,010 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

7,698,341 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

7,698,341 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

8,660,673 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

8,660,673 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

15,878,005 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

15,878,005 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1