(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hook Clamp MTA.

Hook Clamp MTA.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,462,405VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】
C10 Zinc Plated Steel.
- Execution T: Puling pin included.
- Execution TF: Pulling hook included.
•Related Keywords: ELESA, Snap Hook, Fastener/Snap Fastener

 
Part Number
GG.AL200
GG.AL205
GG.AL300
GG.AL305
GG.AL400
GG.AL405
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,462,405 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,704,948 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,646,373 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

1,865,920 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

2,434,315 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

2,876,012 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1