(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Horizontal Toggle Clamp with Straight Bottom MOB.

Horizontal Toggle Clamp with Straight Bottom MOB.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,170,398VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
C10 Galvanized Steel.
- Execution N: Includes Open Clamping Levers and Two Mounting Flanges.
- Execution P: Includes Hardened Clamping Lever and Bolt Retainer.

 
Part Number
GG.AD080
GG.AD090
GG.AD140
GG.AD150
GG.AD275
GG.AD285
GG.AD375
GG.AD385
GG.AD475
GG.AD485
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTightening Force
(N)
Clamp Screw Size Clamping Lever Type H(1) Length

1,170,398 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 900M5Includes Open Clamping Levers+Two Mounting Flanges.44.5

1,170,398 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 900M5Hardened Clamping Lever+Bolt Retainer44.5

1,288,417 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1000M6Includes Open Clamping Levers+Two Mounting Flanges.64

1,288,417 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1000M6Hardened Clamping Lever+Bolt Retainer64

1,594,740 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1700M8Includes Open Clamping Levers+Two Mounting Flanges.74.5

1,594,740 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1700M8Hardened Clamping Lever+Bolt Retainer74.5

2,024,290 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1800M10Includes Open Clamping Levers+Two Mounting Flanges.102

2,024,290 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1800M10Hardened Clamping Lever+Bolt Retainer102

3,368,908 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 3200M12Includes Open Clamping Levers+Two Mounting Flanges.119

3,368,908 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 3200M12Hardened Clamping Lever+Bolt Retainer119

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base