(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] <
>Round cross-section rod in a finely milled steel surface-treated with matte chrome plating. Screw type clogged hole.
•Related Keywords: ELESA, Handle
Main Body Type | Face link type | Surfaced Type Category | U shape | U Shape | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Handle Cross Sectional Shape | Round |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 41051 in the Handle MMT. series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 41051 trong chuỗi Handle MMT..
Part Number |
---|
41061 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height H (mm) | Dimension L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,920,157 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) | 56 | 190 |