(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Spacer Sleeve, Bridge Handle for EBP DS-EBP. (Part Number)

Spacer Sleeve, Bridge Handle for EBP DS-EBP.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      83,382VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
EBP spacer sleeve bridge handle is designed to extend the distance between the handle and the fitting surface so that the user can comfortably, safely and ergonomically grip the handle when wearing gloves..
•Related Keywords: ELESA, Handle

 
Part Number
260001
260003
260005
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight H
(mm)
Applied Load
(N)
Mounting Section Depth T
(mm)

83,382 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 18150053

84,250 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 19.5180058.5

86,853 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 20.5150064.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Special Type Surfaced Type Category U shape Mounting Method Etc
U Shape Straight Handle Cross Sectional Shape Rectangular