(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Spoke Handwheel with Foldable Handle VR.FP + IR (Part Number)

Spoke Handwheel with Foldable Handle VR.FP + IR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,433,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Duroplast made of main materials based on High-strength, Reinforced Phenol (PF). There is Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
77531
77631
77731
77831
77921
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Handle, Thickness t
(mm)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
Allowable Hole Dimensions
(mm)
D L B d1 d2

3,433,990 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 18056402618056244031

3,583,248 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 19856402619856244031

4,369,118 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 24766493424766304938

5,710,815 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 28878584228878325847

8,566,222 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 3751085845375108405858

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handwheel Type Flat Spoke Grip Available Grip Type Offset Type
Grip Material Phenol Color Black, Brightening