(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Nickel plating (Ni)
Nominal of Thread (M) | 2 | Length L(mm) | 12 | Basic Shape | Stud Bolt |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Shape | Not Provided | Material | Brass | Additional Shape | Standard |
Surface Treatment_ | Nickel Plating | Thread Type | Metric, Coarse | Sales Unit | Low Quantity (Available beginning with 1 pc.) |
Application | Standard | Material details | Brass (C3604BD) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ERB-2012 in the Brass Fully-Threaded Rod (Precision Long Screw) / ERB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ERB-2012 trong chuỗi Brass Fully-Threaded Rod (Precision Long Screw) / ERB.