(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Small AC Motor INTER-DECIMAL GEAR Head (Part Number)

Small AC Motor INTER-DECIMAL GEAR Head
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,220,881VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Description]
・Middle Gear Head
This product is a product that you have to purchase Motor / Gear head / Speed Controller separately. If you have any difficulties in selecting the specifications, Please Purchase after contacting us.
•Related keywords: SPG, Small AC Motor, Motor

Part Number
S9GX10BL
S9GX10BL-S
S9KX10BH-S
S9MX10BH-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Output
(W)
Reduction Ratio Gear Head Type Electromagnetic Brakes, Clutches Rated Load
(rpm)
Rated Load
(A)
Starting Torque
(kg-cm)
Starting Torque
(N-m)
Allowable Torque (at 1200 rpm)
(kg-cm)
Allowable Torque (at 1200 rpm)
(N-m)
Frequency
(Hz)
Condenser
(㎌)
Size Type

1,220,881 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4010Parallel AxisNone12500.341.800.1803.150.315502.055.5×37×18.5×2×Φ83h7-8.035Gear Type

2,236,179 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 60 or more-----------61×40×21×2×Φ83h7-8.035Gear Type

2,244,858 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 60 or more------------KEY type 12Ø

2,244,858 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 60 or more------------KEY type 11Ø

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Gear head single product Square Flange Dim. A(mm) 90 Environment Standard