(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Aluminum
[Treatment] Anodized aluminum
Part Number |
---|
SPL16080N-3M |
SPL16080N-[30-2999/1] |
SPL16080N-[3001-4000/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length (Standard) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
21,213,357 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 3000 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | - |
Loading...Tải…
Standard Extrusion Size(mm) | 40 | Extrusion Size | 160x80 | Extrusion Series | IMAO (item) Line 8 |
---|---|---|---|---|---|
Extrusion Type | Rectangle | Number of Extrusion Slots | 2 Row Groove × 4 Row Groove | Surface Treatment | Clear Anodize |
Number of Slotted Surfaces | 4-Side Slot |