(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Aluminum
[Treatment] Anodized aluminum
Standard Extrusion Size(mm) | 30 | Extrusion Size | 120x30 | Extrusion Series | IMAO (item) Line 6 |
---|---|---|---|---|---|
Extrusion Type | Rectangle | Number of Extrusion Slots | 1 Row Groove × 4 Row Groove | Surface Treatment | Clear Anodize |
Number of Slotted Surfaces | 4-Side Slot | Length (Standard)(mm) | 3000 |