(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Transformer Reducer NMRV-030 Series (Part Number)

Transformer Reducer NMRV-030 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Worm Gear Reducer
·Deceleration ratio: 1/5 to 1/100
·Maximum Allowable Load Torque: 1.550 Nm
·Maximum Shaft Allowable Radial Load: Max 16.500 N
·Worm Wheel Material: Bronze Cu Sn12 Ni2 (UNI7013 10)
·Proven Product Durability and Service Life in accordance with International Standards
•RAL 5010 Blue Epoxy Polyester Powder Surface Treatment according to DIN 1843 Standard
•Related Keywords: Motobario, Transmitter/Variable Speed Reducer, Reducer/Clutch/Brake

Outside View

 

Model Configuration Specifications

Part Number
NMRV-030-1/010-120*9*14-56B5
NMRV-030-1/040-90*11*14-63B14
NMRV-030-1/040-140*11*14-63B5
NMRV-030-1/050-90*11*14-63B14
NMRV-030-1/050-140*11*14-63B5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngReduction Ratio PNA Size
(φ)
Input Shaft Size
(φ)
IEC Standard

654,586 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1 / 010120956B5

8,476,337 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1 / 040901163B14

-

1 Piece(s) Quote 1 / 0401401163B5

654,586 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1 / 050901163B14

4,234,010 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1 / 0501401163B5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Class Flange Type Worm Gears With or Without Motors Not Provided
Output Shaft Type Hollow Output Shaft Size(φ) 14