(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vacuum Pad (Nitrile/soft bellows type) (Part Number)

Vacuum Pad (Nitrile/soft bellows type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      227,848VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material …Nitrile
・size (mm) …Dia 6×15(H)

Part Number
EA425PJ-606
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

227,848 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pad Type Soft Pad Shape Soft Bellows Mounting Method Attachment Type
Rubber Group Material Nitrile Rubber Material Rubber Group Color Black
Main Body Type Single Pad Unit JAN Code 4548745846003 Size (mm) ø 6×15(H)