(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

One Touch Joint POC-C-INCH (Part Number)

One Touch Joint POC-C-INCH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      199,076VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Usage]
•It is an ultra-small one touch pipe connector for air pressure piping of small equipment.
•It can be used variously according to user's environment.
[Features]
•Tubes can be easily connected and disconnected using one operation.
•It is a miniature sized one touch fitting with a volume of 40% and a diameter of 20% smaller than conventional type.
•Nickel-Plated Surface Treatment provides excellent corrosion resistance.
•Elliptical Sleeves make it easy to attach and detach tubes even in tight spaces.
•Related keywords: Sanga Pneumatic, one touch joint, air pipe joint

Part Number
POC-1/4-01C
POC-1/4-M5C
POC-1/4-M6C
POC-1/8-M3C
POC-1/8-M5C
POC-1/8-M6C
POC-5/32-01C
POC-5/32-M3C
POC-5/32-M5C
POC-5/32-M6C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφP
(Ømm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
ØD
(Ømm)
H
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Orifice
(Ømm)
R
(mm)
Weight
(g)

199,076 VND

10 Piece(s) Quote 10816.911.71/4412103.5R1/84.5

199,076 VND

10 Piece(s) Quote 83.517.311.71/42.512102M53.9

199,076 VND

10 Piece(s) Quote 84.518.311.71/4312103M64.1

199,076 VND

10 Piece(s) Quote 6315.910.31/81.57,26.21.2M31.7

199,076 VND

10 Piece(s) Quote 83.517.510.31/827,26.22M53.8

199,076 VND

10 Piece(s) Quote 84.519.710.31/837,26.22M64.2

199,076 VND

10 Piece(s) Quote 10815.811.25/3231083.1R1/84.3

199,076 VND

10 Piece(s) Quote 831811.25/321.51081.2M33.4

199,076 VND

10 Piece(s) Quote 83.518.711.25/322.51082M53.8

199,076 VND

10 Piece(s) Quote 84.519.711.25/3231083M64

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Applicable Fluid Air Application Standard/Mini
Thread Material Standard (Brass) Operating Temperature(°C) 0::80